Danfoss logo
Pressure transmitter, Deutsch 3 pin, cable, G1/4

Painelähetin, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6709

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 3050-3435-G8GB04-2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta A
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso11.50
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliVoltage
Lähtösignaali [V] [Maks.]10.0000 V
Lähtösignaali [V] [Min.]0.0000 V
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainMBS 3050-3435-G8GB04-2
Matala leikkaustaso0.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-3435-G8GB04-2
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]250.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]3625.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteSealed gauge
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliit. kommentitLäpimenojohtimet
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntätyyppiDeutsch
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 3050
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta B
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1500.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.181 Kilogram
Nettopaino0.159 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428515948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm