Painelähetin, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
060G5823
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 9/16-18, Määrittelyavain: MBS 3050-2536-G7BD10-3
060G5823
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 2 |
| + ulostulo | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kommentit | 130 MM / NASTA: KULLATTU. |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 98.00 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Matala leikkaustaso | 4.00 |
| Material Description | Sensor MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 35.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 507.50 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 11926 |
| Paineliitäntäkoko | 9/16-18 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27.0 mm |
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | Yes |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliit. kommentit | Läpimenojohtimet |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
| SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 3050 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Nasta 3 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 210.0 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.161 Kilogram |
| Nettopaino | 0.143 Kilogram |
| Määrä | 0.424 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |