Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 1/4-18 NPT

Painelähetin, MBS 3050, 0 bar - 138 bar, 0 psi - 2000 psi

060G5514

Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Määrittelyavain: MBS 3050-7431-A1AC04-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa14 kpl
MäärittelyavainMBS 3050-7431-A1AC04-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor MBS 3050-7431-A1AC04-0
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]138.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]2000.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioANSI/ASME B1.20.1
Paineliitäntäkoko1/4-18
PaineliitäntätyyppiNPT
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 3050
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1200.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]17400 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.187 Kilogram
Nettopaino0.158 Kilogram
Määrä0.408 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423229116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm