Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Painelähetin, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: NSK-BE045D-U576
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 2
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP66
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa100 kpl
MäärittelyavainNSK-BE045D-U576
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]45.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiJuotos, ODF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]14.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
Ratiometrinen [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrinen [V] [min.]0.500 V
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Sähkö uros/naarasKoiras
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
SCIP-asiakirjan nro853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-asiakirjan tuotenimiNSK Series
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]2.50 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiNSK
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyNo
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 3
Ylikuorm.paine, maks. [bar]38.5 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.048 Kilogram
Nettopaino0.04 Kilogram
Määrä0.232 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm