Painelähetin, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Sähköliitäntätyyppi: Molex, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: XSK-AC07I-U188
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet, Painelähettimet
061H5079
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP66 |
| Kylmäaineet | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Määrittelyavain | XSK-AC07I-U188 |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealue [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | -0.50 bar |
| Paineliitännän huomautukset | Schrader-venttiilin puristimella |
| Paineliitäntä, vakio | ASME B1.1 |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 14.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliitäntätyyppi | Molex |
| Samankaltainen tuote | 061H5099 |
| SCIP-asiakirjan nro | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | XSK Series |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | XSK |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | No |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| yleínen | Nasta 3 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 11.0 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.056 Kilogram |
| Nettopaino | 0.055 Kilogram |
| Määrä | 0.185 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |