Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Painelähetin, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: XSK-AC50B-U186
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painelähettimet, Painelähettimet, Painelähettimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP66
KylmäaineetR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainXSK-AC50B-U186
Material DescriptionXSK-AC50B-U186 PAINELÄHETIN
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]50.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Paineliitännän huomautuksetSchrader-venttiilin puristimella
Paineliitäntä, vakioEI OLE
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Ominaisuudet
Arvo
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]14.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
SCIP-asiakirjan nro336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP-asiakirjan tuotenimiXSK Series
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]3.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiXSK
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyOut of scope
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
yleínenNasta 3
Ylikuorm.paine, maks. [bar]55.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.071 Kilogram
Nettopaino0.07 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm