Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Painelähetin, EMP 2, -1 bar - 3.92 bar, -14.22 psi - 56.89 psi

084G2181

Sähköliitäntätyyppi: Riviliitin, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: EMP 2-E931-F6CD24-2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöP
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.30 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(c)-I
HyväksyntäABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]70 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainEMP 2-E931-F6CD24-2
Maks. ylikuormituspaine [kg/cm2]18.0 kg/cm²
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor EMP 2-E931-F6CD24-2
Paine uros/naarasKoiras/naaras
Painealue [bar] [Maks.]3.92 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [kg/cm2] [maks.]4.0 kg/cm²
Painealue [kg/cm2] [min.]-1.0 kg/cm²
Painealue [psi] [maks.]56.89 psi
Painealue [psi] [min.]-14.22 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän huomautuksetEXT. G1/4 INT
Paineliitäntä, vakioEN 228-1
Paineliitäntäkoko1/2
PaineliitäntätyyppiG
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntätyyppiRiviliitin
SCIP-asiakirjan nro6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-asiakirjan tuotenimiEMP
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiEMP 2
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
yleínenN

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.063 Kilogram
Nettopaino0.98 Kilogram
Määrä2.455 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423060573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm