Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Painelähetin, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1011

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Käynnistymisaika [ms]40 ms
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa45 kpl
MäärittelyavainDST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]250.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]3625.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioSAE 4
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]2500.0 bar
Purkauspaine [psig]36250 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliit. kommentitPBT
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tarkkuus TEB [-25–80°C] ±FS1.5 % RH
Tarkkuus TEB [-40–80°C] ±FS2.5 % RH
Tarkkuus TEB [0–80°C] ±FS1.0 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P92S
Tuotteen nimiPainelähetin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-104 °F
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]500.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]7250 psig

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.055 Kilogram
Nettopaino0.052 Kilogram
Määrä0.111 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424047559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm