Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöPin A
+ ulostuloPin C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Korkea leikkaustaso94.00
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa24 pc
MäärittelyavainDST P650-3716-C2BD083
Matala leikkaustaso6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Paine uros/naarasMale
Painealue [bar] [Maks.]500.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]7251.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J1926-2
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMulti pack
Ominaisuudet
Arvo
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]2500.0 bar
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 %
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 %
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähkö uros/naarasMale
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiRound Packard Metri-Pack
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TuoteryhmäSensors
TuotetyyppiDST P650
Tuotteen nimiPressure transmitter
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenPin B
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1500.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino57 Gram
Nettopaino51 Gram
Määrä0.098 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk