Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Painelähetin, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6041

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Paineliitäntätyyppi: G, Määrittelyavain: DST P650-3716-C3GB041

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 2
+ ulostuloNasta 4
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Korkea leikkaustaso94.00
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainDST P650-3716-C3GB041
Matala leikkaustaso6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C3GB041
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]500.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]7251.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4-A
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Pin surface materialAu
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]2500.0 bar
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
RoHS-yhteensopivaYes - RoHS ok
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch DT04
Samankaltainen tuote090G7041
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P650
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenNasta 1
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1500.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.059 Kilogram
Nettopaino0.055 Kilogram
Määrä0.09 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424616311
Proposition 65No significant risk