Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Valvontayksikkö, PR-SC4K Direct

300B4311

Sovellusalue: Valvonta, hälytys, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]4 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]6 kpl
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Ominaisuudet
Arvo
Samankaltainen tuote300B4302
Sisältää paristotNo
SovellusalueValvonta, hälytys
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
ToimintaLämpötila
TuoteryhmäTelemetrialaite
TuotetyyppiPR-SC4K Direct
Tuotteen nimiValvontayksikkö
Tuotteen ominaisuudetHälytysten hallinta
Virrankulutus [W]10.0 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.872 Kilogram
Nettopaino0.685 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595