Termostaatit, Veria WT45, Anturin tyyppi: Huone + lattia, 16
189B4072
Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Näytön tyyppi: LED
189B4072
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin tyyppi | Huone + lattia |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementti IP-luokka | 20 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkeus [mm] | 86 mm |
| Kuvaus | Veria Control WT45 Black |
| Lämpötila - huone [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötila - huone [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Min.] | 5 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Leveys [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 Black |
| Näytön tyyppi | LED |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 16 |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | Veria WT45 |
| Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 2.50 W |
| Väri | Musta |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 285 Gram |
| Nettopaino | 150 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254097 |