Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0148

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausVeria QM 100 700W 230V 7m², 2C GLO
Lämmönluovutus [W]700 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]2.3 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
Material DescriptionVeria QM 100 700W 230V 7m², 2C GLO
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]14.00 m
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Paksuus [mm]3.50 mm
Peittoalue [m²]7.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]12
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiVeria QM 100
Ulkovaipan väriKeltainen
UlkovaippaPVDF
Vetolujuus [N]120 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.57 Kilogram
Nettopaino3.534 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.739 Liter
EAN/UPC5703466206751