Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0140

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausVeria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO
Lämmönluovutus [W]350 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]2.3 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
Material DescriptionVeria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]7.00 m
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Paksuus [mm]3.50 mm
Peittoalue [m²]3.50 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]12
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiVeria QM 100
Ulkovaipan väriKeltainen
UlkovaippaPVDF
Vetolujuus [N]120 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.19 Kilogram
Nettopaino2.168 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.739 Liter
EAN/UPC5703466206713