MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000
188X8882
Length [mm]: 6000
188X8882
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN300 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH |
| Model | S251-IS10/16/25-5000/6000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 6000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 78.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 78.4 Kilogram |