Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000

188X7517

Length [mm]: 3000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN300
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JAC S120 IS10 DN300 L3000 FEA DP PUR
ModelS121-IS10-3000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]3000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.001 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.001 Kilogram