MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000
188X7503
Length [mm]: 5000
188X7503
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN300 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300 |
| Model | S121-IS10-5000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 5000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 99 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 99 Kilogram |