Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000

188X7466

Length [mm]: 6000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN300
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH,
ModelS121-IS10/16/25-5000/6000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]6000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino49 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino49 Kilogram