Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000

188X7446

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN250
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS113-IS25-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47 Kilogram
Nettopaino47 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3553.16 Liter