MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600
188X7013
Length [mm]: 600
188X7013
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS |
| Model | SF101-IS10-600 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 600.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 66.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 66.4 Kilogram |