Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1500

188X6389

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L1500 DP PUR
ModelS65-IS25-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.001 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.001 Kilogram