Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500

188X5319

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1500 DP MW
ModelS43-IS16-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.001 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.001 Kilogram