Danfoss logo
Supercal 5

Energiamittarit, Supercal 5, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta

187F8307

Energy calculator

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Approval authorityMID
AsennusReturn
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]600 mm
EnergiayksikköMWh
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
For flow meterSONO3500 CT
Integroitu tiedonsiirtoM-Bus
IP-suojausluokkaIP65
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
KäyttöympäristöE1 / M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Ominaisuudet
Arvo
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm] [Maks.]1200 mm
Liitäntämoduulipaikka 1No interface module
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p R 230V M-Bus
Näytön tyyppiLCD
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]50.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppipäävirta
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSupercal 5

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.69 Kilogram
Nettopaino0.63 Kilogram
Määrä2.414 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424691271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens