Energiamittarit, SonoMeter 40, 40 mm, null: 10, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta, RS485 ModBus
187F2685
Energy meter for commercial applications
187F2685
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.019 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.019 |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 15.0 V |
| Akun tyyppi tai nimi | AA Lithium (ER14505) |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Asennus | Return |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiayksikkö | kWh |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksynnän tyyppi | Type approved and 1st time verified |
| Integroitu tiedonsiirto | No integrated communication |
| Kaapelin eristysmateriaali | Halogeenivapaa |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy meter for commercial applications |
| Kvs-arvot (m³/h) | 23.57 m³/h |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
| Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m] | 3.0 m |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
| Läpimitta [mm] | 40 mm |
| Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m] | 2.5 m |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | RS485 ModBus |
| Liitostyypit | Kierre |
| Log storage duration [Month] | 36 kk |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SONO40 DN40 qp10 300 R HC 24V Modbus |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Paino akkua kohden | 19 g |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0200 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.100 m³/h |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 20.0 m³/h |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sono40 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Syöttöjännitetyyppi | päävirta |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoMeter 40 |
| Väliaine | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | G 2 |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.077 Kilogram |
| Nettopaino | 4.077 Kilogram |
| Määrä | 9.585 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |