Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

183B6005

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-teho [kW] [Max]60 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
Ominaisuudet
Arvo
MeteringPrepared for water and energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat 4.0 W PRO AT
Water hammer arresterOptional

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.54 Kilogram
Nettopaino10.04 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä79.909 Liter
EAN/UPC5715162513262