EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tyyppi 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 4 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kotelovaihtoehto | White-lacquered steel sheet |
| Kuvaus | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.039 W/m-K |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
| LKV-teho [kW] [Max] | 70 kW |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | 230V 50 Hz |
| Sisältää paristot | No |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Kyllä |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat 4.0 PRO W |
| UL-hyväksytty | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.54 Kilogram |
| Nettopaino | 10.04 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |