Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Tyyppi 2

183B6001

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-teho [kW] [Max]60 kW
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2
MeteringPrepared for water and energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat 4.0 PRO W
UL-hyväksyttyNo
Water hammer arresterOptional
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.54 Kilogram
Nettopaino10.04 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä79.909 Liter
EAN/UPC5715162513224