183B4005
183B4005
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kotelovaihtoehto | White-lacquered steel sheet |
| Kuvaus | EvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2 |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 18 kW |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.039 W/m-K |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | ECL220 |
| LKV-teho [kW] [Max] | 60 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO F2 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | 230V 50 Hz |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Kyllä |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 150 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat 4.0 F PRO AT |
| UL-hyväksytty | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.54 Kilogram |
| Nettopaino | 9.04 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162512630 |