Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Alhaalla, 55 kW, Tyyppi 3

183B3508

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KuvausEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Lämmityksen säätimen nimiAB-PM
Lämmitysteho [kW] [Max]18 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuolioikealla ja alhaalla
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LV-säätimen tyyppiPaine-ero
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
PipingPPS composite
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat 4.0 FPS AT
UL-hyväksyttyNo
Water hammer arresterOptional
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.9 Kilogram
Nettopaino11.7 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä78.736 Liter
EAN/UPC5702424686536