MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-600
181H2569
Length [mm]: 600
181H2569
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN65 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L600 FC MW |
| Model | S19A-DG16-600 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 600.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 23.7 Kilogram |