Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500

181H2417

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS25-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino1 Kilogram