MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000
181H2413
Length [mm]: 1000
181H2413
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP MW |
| Model | S64-IS25-1000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 27.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 27.5 Kilogram |