Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300

181H2366

Length [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW
ModelS43-IS16-1300
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1300.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino61.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino61.8 Kilogram