PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG16-600
181H2318
Length [mm]: 600
181H2318
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP PUR |
| Model | S36-IG16-600 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 600.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13.7 Kilogram |
| Nettopaino | 13.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.501 Cubic meter |