MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000
181H1917
Length [mm]: 4000
181H1917
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN250 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW |
| Model | S113-IS25-4000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 4000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 49 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 49 Kilogram |