Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000

181H1846

Length [mm]: 4000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW
ModelS110-IS25-4000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]4000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino93 Kilogram
Nettopaino93 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä7.985 Cubic meter