Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-2000

181H1826

Length [mm]: 2000
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B
ModelS110-IS06-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino29.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino29.9 Kilogram