PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1000
181H1815
Length [mm]: 1000
181H1815
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S110-IS10-1000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 33 Kilogram |
| Nettopaino | 33 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1852.817 Liter |