Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500

181H1807

Length [mm]: 2500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW
ModelS110-IS10-2500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino61.3 Kilogram
Nettopaino61.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3739.489 Liter