Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500

181H1802

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L1500 FEA DP MW
ModelS110-IS25-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino44 Kilogram
Nettopaino44 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.964 Cubic meter