PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS16-2500
181H1745
Length [mm]: 2500
181H1745
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP PUR |
| Model | S100-IS16-2500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 2500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 41.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 41.8 Kilogram |