Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600

181H1736

Length [mm]: 600
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
ModelS100-IS06-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino41.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino41.8 Kilogram