PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-4000
181H1720
Length [mm]: 4000
181H1720
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 L4000 DP PUR |
| Model | S100-IS10-4000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 4000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 41.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 41.8 Kilogram |