Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000

181H1711

Length [mm]: 3000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L3000 DP MW
ModelS100-IS10-3000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]3000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino41.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino41.8 Kilogram