MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500
181H1710
Length [mm]: 2500
181H1710
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW |
| Model | S100-IS10-2500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 2500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 53.5 Kilogram |
| Nettopaino | 53.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 4447.394 Liter |