Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-600

181H1705

Length [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L600 DP MW
ModelS100-IS10-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino41.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino41.8 Kilogram