PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-3000
181H1622
Length [mm]: 3000
181H1622
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN10-16,L3000DIV.B |
| Model | S86-IS10-3000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 3000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 37 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 37 Kilogram |