MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000
181H1600
Length [mm]: 2000
181H1600
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L2000 DP MW |
| Model | S86-IS06-2000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 2000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 37 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 37 Kilogram |