Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS86-IS25-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino49.2 Kilogram
Nettopaino49.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3533.3 Liter