Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500

181H1597

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1500 DP MW
ModelS86-IS06-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino37 Kilogram